Rijgklem 2,5 mm² aarde, 2 x quickconnect KYA02E2

EAN-nummer
3250613951399
Verpakking
100 stuks
Artikelgroep
I30
€ 4,20
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Eind­plaat en schei­dings­plaat 1 producten beschikbaar
  • Door­ver­bin­dings­brug 3 producten beschikbaar
  • Toebe­horen rijg­klemmen 1 producten beschikbaar
  • Code­ringsmateriaal 4 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    0
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    1 W
Afme­tingen
  • Hoogte
    38,10 mm
  • Breedte
    47,10 mm
  • Diepte
    5 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­a­mide (PA)
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    DIN-rail
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    0.13 - 2.5 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    0.13 - 4 mm²

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.