The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KYA02E2
    EAN-nummer
    3250613951399
    Verpakking
    100 stuks
    Artikelgroep
    I30

    Rijgklem 2,5 mm² aarde, 2 x quickconnect KYA02E2

    Brutoprijs
    € 4,40
    / Stuk *
    € 4,40
    / Stuk *

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Rijgklem 2,5 mm² aarde, 2 x quickconnect

    KYA02E2

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Code­ringsmateriaal 2 producten beschikbaar
    • Eind­steun rijg­klem 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Code­ringsmateriaal
    • Eind­steun rijg­klem
    • KWL002

      Codering 0-100, 25 strips (1, 2, ..10) (11, 12…20) etc.

      € 67,40  / set*
    • KWL004

      Codering L 1, 2, 3, N, PE / 250 cijfers

      € 15,50  / Stuk*
    • KWB01

      Eindsteun 35 mm²

      € 1,35  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      0
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      1 W
    Afme­tingen
    • Hoogte
      38,10 mm
    • Breedte
      47,10 mm
    • Diepte
      5 mm
    Materiaal
    • Materiaal
      Poly­a­mide (PA)
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      0.13 - 2.5 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      0.13 - 4 mm²

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    Hager REACH declaration KYA02E2
    PDF
    Hager RoHS report KYA02E2
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding KYA02E2 | Hager Nederland

      Afbeelding KYA02E2

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad KYA02E2 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad KYA02E2

      Rijgklem 2,5 mm² aarde, 2 x quickconnect

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-08-29

      PDF
      194,57 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-11-16

      PDF
      265,19 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group