Rijgklem 16 mm² aarde, schroef, gesloten uitvoering KXB16E

EAN-nummer
3250613942168
Verpakking
50 stuks
Artikelgroep
I30
Brutoprijs
€ 9,25
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Toebe­horen rijg­klemmen 1 producten beschikbaar
  • Code­ringsmateriaal 4 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    0
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    1 W
Afme­tingen
  • Hoogte
    57,50 mm
  • Breedte
    57,50 mm
  • Diepte
    12 mm
Aansluitmogelijk­heden
  • Type connec­tor/steker
    Schroefaansluiting
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­a­mide (PA)
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    DIN-rail
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    4 - 16 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    1.5 - 10 mm²

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.