Rijgklem 10 mm² fase, 57 A/400 V, schroef KXA10L
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Eindplaat en scheidingsplaat 1 producten beschikbaar
-
Doorverbindingsbrug 26 producten beschikbaar
-
Toebehoren rijgklemmen 1 producten beschikbaar
-
Coderingsmateriaal 3 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom57 A
-
Hoogte51,50 mm
-
Breedte58 mm
-
Diepte10 mm
-
Gemonteerd opDIN-rail
-
Aansluitdoorsnede soepele ader1 - 10 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader1.5 - 16 mm²
-
KleurGrijs
-
MateriaalPolyamide (PA)
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding KXA10L
-
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-08-29
PDF194,57 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2022-11-16
PDF265,19 kB