Rijgklem 6 mm² nul, 41 A/1000 V, schroef KXA06NH

EAN-nummer
3250613941857
Verpakking
100 stuks
Artikelgroep
I30
Brutoprijs
€ 2,05
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Eind­plaat en schei­dings­plaat 1 producten beschikbaar
  • Door­ver­bin­dings­brug 21 producten beschikbaar
  • Toebe­horen rijg­klemmen 1 producten beschikbaar
  • Code­ringsmateriaal 4 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    41 A
Afme­tingen
  • Hoogte
    53,50 mm
  • Breedte
    48 mm
  • Diepte
    8 mm
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    DIN-rail
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    0.5 - 6 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    0.5 - 6 mm²
Materiaal
  • Kleur
    Blauw
  • Materiaal
    Poly­a­mide (PA)
Aansluitmogelijk­heden
  • Type connec­tor/steker
    Schroefaansluiting

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.