Drverb. geïsoleerd 2,5mm² 2-voudig,schrf • KWJ02B2 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

    • https://hager.com/nl/zoeken
    Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
      • Projectoplossingen
      • Project­or­ga­ni­satie
        Refe­ren­ties waar we trots op zijn
        Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
        Bekijk referenties
      • Ener­gie­dis­tri­bu­tie­
        • Verdeel­sys­teem Univers N HS
        • Verdeel­sys­teem Unimes
        • Vermo­gens­au­to­maten
        • Rail­ko­ker­
        • Alles bekijken
        Refe­ren­ties waar we trots op zijn
        Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
        Bekijk referenties
      • Gebouw­au­to­ma­ti­se­ring
        Refe­ren­ties waar we trots op zijn
        Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
        Bekijk referenties
      • Kabel­ma­na­ge­ment
        Refe­ren­ties waar we trots op zijn
        Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
        Bekijk referenties
      • Schakelmateriaal
        Refe­ren­ties waar we trots op zijn
        Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
        Bekijk referenties
      • Refe­ren­tie­s
        Refe­ren­ties waar we trots op zijn
        Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
        Bekijk referenties
      • Alles bekijken
    • Kennis en inspiratie
      Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
      Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
      Naar productnieuws
      • Kennis en inspiratie
      • Laadinfrastructuur en energiemanagement
        • Witty Start
        • Witty Solar en Flow
        • Witty Share
        • Witty Park
        • Alles bekijken
        Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
        Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
        Naar productnieuws
      • Kennis­ar­ti­kelen
        Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
        Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
        Naar productnieuws
      • Producten uitge­licht
        Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
        Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
        Naar productnieuws
      • Trai­ningen
        Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
        Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
        Naar productnieuws
      • Onze events
        Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
        Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
        Naar productnieuws
      • Alles bekijken
    • Support
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
      • Support
      • Contact­for­mu­lier
        Download centrum
        Ontdek alle product documentatie en brochures.
        Ga naar download centrum
      • Servi­ce­mel­ding
        Download centrum
        Ontdek alle product documentatie en brochures.
        Ga naar download centrum
      • FAQ
        • Alge­meen
        • Ener­gie­ver­de­ling
        • FAQ Hager Ready
        • Huis en gebouwautomatisering
        • Kabel­ma­na­ge­ment
        • Schakelmateriaal
        • Software
        • Alles bekijken
        Download centrum
        Ontdek alle product documentatie en brochures.
        Ga naar download centrum
      • Downloads
        • Brochures laadin­fra­struc­tuur
        • Brochures utiliteit
        • Brochures woningbouw
        • Certi­fi­caten en vekla­ringen
        • Alles bekijken
        Download centrum
        Ontdek alle product documentatie en brochures.
        Ga naar download centrum
      • Apps en tools
        • Magneet­scha­ke­laar­tool
        • Apps
        • Hagercad software
        • Alles bekijken
        Download centrum
        Ontdek alle product documentatie en brochures.
        Ga naar download centrum
      • How-to video's
        • Auto­ma­ti­se­ring en veilig­heid
        • Ener­gie­ver­de­ling
        • Hoofd­com­po­nenten
        • Kabel­ma­na­ge­ment
        • Modu­laire componenten
        • Schakelmateriaal
        • Alles bekijken
        Download centrum
        Ontdek alle product documentatie en brochures.
        Ga naar download centrum
      • Partners
        • Domo­ti­ca­part­ners
        • Groot­han­de­laren
        • Instal­la­tie­part­ners
        • Paneel­bouw­part­ners
        • Alles bekijken
        Download centrum
        Ontdek alle product documentatie en brochures.
        Ga naar download centrum
      • Alles bekijken
    • Over ons
      Kom werken bij Hager!
      Kom werken bij Hager!
      Naar vacatures
      • Over ons
      • Duur­zaam­heid
        Kom werken bij Hager!
        Kom werken bij Hager!
        Naar vacatures
      • Leve­rings­si­tu­atie
        Kom werken bij Hager!
        Kom werken bij Hager!
        Naar vacatures
      • Wie we zijn
        Kom werken bij Hager!
        Kom werken bij Hager!
        Naar vacatures
      • Werken bij hager
        Kom werken bij Hager!
        Kom werken bij Hager!
        Naar vacatures
      • Alles bekijken
    • Bekijk alle categorieën
    Account
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Aansluit­tech­niek
    • Rijg­klem­men, schroef­tech­niek en toebe­horen
    • KWJ02B2
    KWJ02B2 - Doorverbindingsbrug geïsoleerd 2,5 mm², 2-voudig, schroef
    KWJ02B2 - Doorverbindingsbrug geïsoleerd 2,5 mm², 2-voudig, schroef

    Doorverbindingsbrug geïsoleerd 2,5 mm², 2-voudig, schroef

    KWJ02B2

    KWJ02B2 - Doorverbindingsbrug geïsoleerd 2,5 mm², 2-voudig, schroef
    KWJ02B2 - Doorverbindingsbrug geïsoleerd 2,5 mm², 2-voudig, schroef
    • Rijg­klem­men, schroef­tech­niek en toebe­horen

    Doorverbindingsbrug geïsoleerd 2,5 mm², 2-voudig, schroef KWJ02B2

    EAN-nummer
    3250613931377
    Verpakking
    10 stuks
    Artikelgroep
    I30
    Brutoprijs
    € 1,25
    / Stuk *
    € 1,25
    / Stuk *
    Vind wederverkoper

    You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Meer producten
    Download technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Materiaal
    • Kleur
      Geel

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration KWJ02B2 (english)
    PDF
    103,10 kB
    RoHS declaration KWJ02B2 (english)
    PDF
    103,59 kB

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KXA02E - Rijgklem 2,5 mm² aarde, schroef
      KXA02E
      Rijgklem 2, 5 mm² aarde, schroef
      Brutoprijs
      € 4,10
      / Stuk *
      € 4,10
      / Stuk *
    • 2
      KXA02LH - Rijgklem 2,5mm² fase, 24 A/800 V, schroef
      KXA02LH
      Rijgklem 2, 5mm² fase, 24 A/800 V, schroef
      Brutoprijs
      € 1,40
      / Stuk *
      € 1,40
      / Stuk *
    • 3
      KXA02LX - Etagerijgklem 2,5 mm² fase, 24 A/400 V, schroef
      KXA02LX
      Etagerijgklem 2, 5 mm² fase, 24 A/400 V, schroef
      Brutoprijs
      € 4,00
      / Stuk *
      € 4,00
      / Stuk *
    • 4
      KXA02NH - Rijgklem 2,5mm² nul, 24 A/800 V, schroef
      KXA02NH
      Rijgklem 2, 5mm² nul, 24 A/800 V, schroef
      Brutoprijs
      € 1,40
      / Stuk *
      € 1,40
      / Stuk *
    • 5
      KXA04I2 - Rijgklem 3-voudig F/F/PE, 4 mm², schroef
      KXA04I2
      Rijgklem 3-voudig F/F/PE, 4 mm², schroef
      Brutoprijs
      € 6,15
      / Stuk *
      € 6,15
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group