Aansluitklem fase 4 x 16 mm² + 4 x 10 mm² KM08L
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom60 A
-
Aantal polen1
-
KleurBruin
-
RAL-code8014
-
Aansluitdoorsnede schroefklemmen4x 16 + 4x 10 mm²
-
Lengte30 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding KM08L
-
Installatiehandleiding
6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107
Installatiehandleiding International 2023-06-19
PDF395,42 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-12-14
PDF235,85 kBConformiteitsverklaring en-GB 2024-05-02
PDF190,13 kB