The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KM08L
    EAN-nummer
    3250613831028
    Verpakking
    20 stuks

    Aansluitklem fase 4 x 16 mm² + 4 x 10 mm² KM08L

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Opvolgend product:

    KM07G

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Aansluitklem fase 4 x 16 mm² + 4 x 10 mm²

    KM08L

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      60 A
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      1
    Materiaal
    • Kleur
      Bruin
    • RAL-­code
      8014
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede schroef­klemmen
      4x 16 + 4x 10 mm²
    Afme­tingen
    • Breedte
      5 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    REACH declaration KM08L
    PDF
    RoHS report KM08L
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding KM08L | Hager Nederland

      Afbeelding KM08L

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad KM08L | Hager Nederland

      Hager Productdatablad KM08L

      Aansluitklem fase 4 x 16 mm² + 4 x 10 mm²

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding 6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107 | Hager Nederland

      6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107

      Installatiehandleiding International 2023-06-19

      PDF
      395,42 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-12-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2023-12-14

      PDF
      235,85 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-05-02 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-05-02

      PDF
      281,80 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group