Vorkaansluitklem, aansluiting zijkant, 1 x 25 mm² KF84A

EAN-nummer
3250613760045
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
I55
Brutoprijs
€ 5,85
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    80 A
Aansluitmogelijk­heden
  • Type connec­tor/steker
    Schroefaansluiting
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    16 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    25 mm²

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding KF84A | Hager Nederland

    Afbeelding KF84A

  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-09-20

    PDF
    335,48 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.