Vorkaansluitklem, aansluiting voor, 1 x 25 mm² KF00A

EAN-nummer
3250613760069
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
I55
€ 3,60
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijk­heden
  • Type connec­tor/steker
    Schroefaansluiting
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    6 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    10 mm²

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.