The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Distri­bu­tiesystemen
  • Railkokersysteem
  • unibar M
  • KEM32S00S2LMF
  • unibar M

Unibar M 250A, recht 1,26…2,24m met 4-8 aftakopeningen KEM32S00S2LMF

EAN-nummer
3250611140245
Verpakking
1 Stuk
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Unibar M 250A, recht 1,26…2,24m met 4-8 aftakopeningen

KEM32S00S2LMF

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Uitvoe­ring
  • Flexibel
    Nee
  • Aantal polen
    5
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom AC 50 Hz
    250 A
  • Nomi­nale stroom
    250 A
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning bij AC 50 Hz
    690 - 690 V
Afme­tingen
  • Aantal aftak­punten
    8
  • Hoogte
    68 mm
  • Inbouw­lengte
    2240 mm
  • Breedte
    167 mm
  • Lengte
    2240 mm
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP55
Materiaal
  • Kleur
    Licht­grijs
  • RAL-­code
    7035
Aansluitmogelijk­heden
  • Aantal circuits
    Enkel
Aansluiting
  • Aantal aders (zonder aarde)
    5

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document International 2021-08-23
PDF
332,33 kB
Hager REACH declaration KEM32S00S2LMF
PDF
Hager RoHS report KEM32S00S2LMF
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding KEM32S00S2LMF | Hager Nederland

    Afbeelding KEM32S00S2LMF

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad KEM32S00S2LMF | Hager Nederland

    Hager Productdatablad KEM32S00S2LMF

    Unibar M 250A, recht 1,26…2,24m met 4-8 aftakopeningen

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding 6LE008171A | Hager Nederland

    6LE008171A

    Installatiehandleiding International 2023-02-27

    PDF
    4,56 MB
  • Handboek

    Afbeelding Handboek en-GB 2023-10-31 | Hager Nederland

    Handboek en-GB 2023-10-31

    PDF
    2,84 MB
    Afbeelding Handboek nl-NL 2023-11-28 | Hager Nederland

    Handboek nl-NL 2023-11-28

    PDF
    2,93 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-03-31

    PDF
    282,08 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-03-31

    PDF
    314,94 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    KEM31S93R0LMF - Unibar M wandcontactdoos, CEE + behuizing/draad/bev.kit, 32 A,5P
    KEM31S93R0LMF
    Unibar M wandcontactdoos, CEE + behuizing/draad/bev.kit, 32 A, 5P
  • 2
    KEM31S92R0LMF - Unibar M wandcontactdoos, CEE + behuizing/draad/bev.kit, 16 A,5P
    KEM31S92R0LMF
    Unibar M wandcontactdoos, CEE + behuizing/draad/bev.kit, 16 A, 5P
  • 3
    KEM31S91R0LMF - Unibar M wandcontactdoos, CEE + behuizing/draad/bev.kit, 16 A,3P
    KEM31S91R0LMF
    Unibar M wandcontactdoos, CEE + behuizing/draad/bev.kit, 16 A, 3P
  • 4
    KEM31S90R0LMF - Unibar M wandcontactdoos, Schuko + behuizing/draad/bev.kit, 16 A,3P
    KEM31S90R0LMF
    Unibar M wandcontactdoos, Schuko + behuizing/draad/bev.kit, 16 A, 3P
  • 5
    KEM34S83X4LMF - Unibar M brandschot EI120  voor L- element X-zijde tot 400 A
    KEM34S83X4LMF
    Unibar M brandschot EI120 voor L- element X-zijde tot 400 A
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group