The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Railkokersysteem
    • unibar M
    • KEM31S93R0LMF
    EAN-nummer
    3250611140221
    Verpakking
    1 Stuk
    • unibar M

    Unibar M wandcontactdoos, CEE + behuizing/draad/bev.kit, 32 A,5P KEM31S93R0LMF

    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Unibar M wandcontactdoos, CEE + behuizing/draad/bev.kit, 32 A,5P

    KEM31S93R0LMF

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      75 mm
    • Breedte
      75 mm
    • Lengte
      70 mm
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      32 A
    Materiaal
    • RAL-­code
      7035

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document International 2021-08-23
    PDF
    332,33 kB
    Hager REACH declaration KEM31S93R0LMF
    PDF
    Hager RoHS report KEM31S93R0LMF
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding KEM31S93R0LMF | Hager Nederland

      Afbeelding KEM31S93R0LMF

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad KEM31S93R0LMF | Hager Nederland

      Hager Productdatablad KEM31S93R0LMF

      Unibar M wandcontactdoos, CEE + behuizing/draad/bev.kit, 32 A,5P

      PDF
    • Handboek

      Afbeelding Handboek en-GB 2023-10-31 | Hager Nederland

      Handboek en-GB 2023-10-31

      PDF
      2,84 MB
      Afbeelding Handboek nl-NL 2023-11-28 | Hager Nederland

      Handboek nl-NL 2023-11-28

      PDF
      2,93 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-03-31

      PDF
      282,08 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-03-31

      PDF
      314,94 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KEM39S02G1LMF - Unibar M 1000A L-element. verticaal 90° naar beneden, stand. lengte,config. hoek
      KEM39S02G1LMF
      Unibar M 1000A L-element. verticaal 90° naar beneden, stand. lengte, config. hoek
    • 2
      KEM39S00Z3LMF - Unibar M 1000A, recht 3,25m met 12 aftakopeningen
      KEM39S00Z3LMF
      Unibar M 1000A, recht 3, 25m met 12 aftakopeningen
    • 3
      KEM39S00S3LMF - Unibar M 1000A, recht 2,26...3,24m met 8-12 aftakopeningen
      KEM39S00S3LMF
      Unibar M 1000A, recht 2, 26...3, 24m met 8-12 aftakopeningen
    • 4
      KEM34S83X4LMF - Unibar M brandschot EI120  voor L- element X-zijde tot 400 A
      KEM34S83X4LMF
      Unibar M brandschot EI120 voor L- element X-zijde tot 400 A
    • 5
      KEM36S00S3LMF - Unibar M 630A, recht 2,26...3,24m met 8-12 aftakopeningen
      KEM36S00S3LMF
      Unibar M 630A, recht 2, 26...3, 24m met 8-12 aftakopeningen
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group