Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 2,5 - 35 mm² K96C

EAN-nummer
4010330710704
Verpakking
20 stuks
Artikelgroep
V45
€ 4,45
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    2.5 - 35 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    2.5 - 35 mm²
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment
    5 - 5 NM
Afme­tingen
  • Hoogte railsysteem
    12 mm
  • Dikte rail
    5 - 5 mm
  • Hoogte
    28,50 mm
  • Breedte
    15 mm
  • Diepte
    30 mm
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    115 A

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.