Geschikt voor railklem 12/20/30 x 10 mm, aderdoorsnede 1,5 - 16 mm² K96B

EAN-nummer
4010330710698
Verpakking
100 stuks
Artikelgroep
V45
Brutoprijs
€ 6,35
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    1.5 - 16 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    1.5 - 16 mm²
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment
    3 - 3 NM
Afme­tingen
  • Dikte rail
    10 - 10 mm
  • Hoogte
    26 mm
  • Breedte
    12 mm
  • Diepte
    25 mm
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    180 A

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.