Verdeelklem 1-polig 1 x 35 mm² + 4 x 25 mm² K037

EAN-nummer
4010330711015
Verpakking
4 stuks
Artikelgroep
I20
€ 28,50
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Afschermkap voor rail­klem 2 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    52 mm
  • Breedte
    32 mm
  • Diepte
    49 mm
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    125 A
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    1

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.