Kabelklem Cu/Al 1x 35-300mm² h3+ P630 3P • HYW001H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Catalogus
  • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
  • Vermo­gens­au­to­maten en -schakelaars
  • MCCB toebe­horen
  • HYW001H

Kabelklem, Cu/Al 1x 35-300 mm², h3+ P630 3P

HYW001H

  • MCCB toebe­horen

Kabelklem, Cu/Al 1x 35-300 mm², h3+ P630 3P HYW001H

EAN-nummer
3250613200954
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
874
Brutoprijs
€ 183,00
/ Stuk *
€ 183,00
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    630 A
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    3

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten

REACH declaration HYW001H (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HYW001H (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding HYW001H | Hager Nederland

    Afbeelding HYW001H

  • Instructiehandleiding

    Afbeelding Instructiehandleiding International 2025-01-21 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding International 2025-01-21

    PDF
    10,29 MB
    Afbeelding Instructiehandleiding International 2025-05-06 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding International 2025-05-06

    PDF
    445,41 kB
  • Handboek

    Afbeelding Handbook International 26-08-2024 | Hager Nederland

    Handbook International 26-08-2024

    Handboek International 2019-10-09

    PDF
    48,75 MB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    HBT100F - Aardlekelement P250 4P 100 A Idn 300 mA
    HBT100F
    Aardlekelement P250 4P 100 A Idn 300 mA
    Brutoprijs
    € 975,00
    / Stuk *
    € 975,00
    / Stuk *
  • 2
    HBT100H - Aardlekelement P250 4P 100 A Idn 30 mA tot 6 A instelbaar
    HBT100H
    Aardlekelement P250 4P 100 A Idn 30 mA tot 6 A instelbaar
    Brutoprijs
    € 1.005,00
    / Stuk *
    € 1.005,00
    / Stuk *
  • 3
    HBT100L - Aardlekelement P250 4P 100 A Idn 30 mA tot 6 A instelbaar, alarm
    HBT100L
    Aardlekelement P250 4P 100 A Idn 30 mA tot 6 A instelbaar, alarm
    Brutoprijs
    € 1.200,00
    / Stuk *
    € 1.200,00
    / Stuk *
  • 4
    HBT160F - Aardlekelement P250 4P 160 A Idn 300 mA
    HBT160F
    Aardlekelement P250 4P 160 A Idn 300 mA
    Brutoprijs
    € 1.025,00
    / Stuk *
    € 1.025,00
    / Stuk *
  • 5
    HBT160H - Aardlekelement P250 4P 160 A Idn 30 mA tot 6 A instelbaar
    HBT160H
    Aardlekelement P250 4P 160 A Idn 30 mA tot 6 A instelbaar
    Brutoprijs
    € 1.080,00
    / Stuk *
    € 1.080,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group