HA7, bedradingskanaal + deksel halogeenvrij 100x100 mm,lichtgrijs HA7100100

EAN-nummer
4012740199391
Verpakking
12 Meter
Artikelgroep
1T4
€ 68,30
/ meter *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Draad­klem bedra­dingskanaal 1 producten beschikbaar
  • Popna­gel­tang 3 producten beschikbaar
  • Gereed­schap 1 producten beschikbaar
  • Uitbreek­tang 1 producten beschikbaar
  • Afstandbus 2 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 1 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    100 mm
  • Breedte
    100 mm
  • Lengte
    2000 mm
  • Sleuf­breedte
    6 mm
  • Sleuf­breedte
    6,50 mm
Samen­stel­ling
  • Afdek­king in leve­rings­om­vang
    Ja
Materiaal
  • Materiaal
    PC-ABS
  • Kleur
    Licht­grijs
  • RAL-­code
    7035
Func­ties
  • Is zelfdo­vend
    Ja
Normen
  • Brand­baar­heids­klasse volgens UL94
    V0
Veilig­heid
  • Brand­be­vei­li­gings­klasse
    M1
Uitvoe­ring
  • Flexibel
    Nee
Confi­gu­ratie
  • Zijwand
    Sleuf

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.