The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • HA407
    EAN-nummer
    3250613114077
    Verpakking
    1 Stuk

    Lastscheider 4-polig 160 A modulair compact, vlag M8 HA407

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Lastscheider 4-polig 160 A modulair compact, vlag M8

    HA407

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Hulp­con­tact 1 producten beschikbaar
    • Schakelaaras 2 producten beschikbaar
    • Draai­be­die­ning 1 producten beschikbaar
    • Afschermkap 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Hulp­con­tact
    • Schakelaaras
    • Draai­be­die­ning
    • Afschermkap
    • HZ022

      Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek lastscheider 125-160 A

      € 44,00  / Stuk*
    • HZC104

      As lastschieder HA306-407 of omschakelaar HI40xR, lengte 320 mm

      € 32,60  / Stuk*
    • HZC103

      As lastscheider HA306-407 of omschakelaar HI40xR, lengte 200 mm

      € 26,00  / Stuk*
    • HZC001

      Draaibediening veilighedenlastscheider HFD306-406

      € 65,60  / Stuk*
    • HZ062

      Afschermkap lastscheiders 125 en 160 A (boven of onder)

      € 14,50  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      160 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC21
      160 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC21A
      160 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC21B
      160 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC22A
      160 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC23A
      160 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC23B
      160 A
    • Kort­sluit inschakel­ver­mogen Icm bij 415V AC volgens IEC 60947-3
      5,88 kA
    • Nomi­nale kort­e­duur­be­sten­dig­heid Icw 1 s IEC 60947
      4 kA
    • Nomi­nale kort­e­duur­be­sten­dig­heid Icw IEC 60947
      4 kA
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      95 mm²
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      95 mm²
    Span­ning
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      800 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      380 - 415 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      8000 V
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies per pool bij In
      3,30 W
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      9,90 W
    • Bedrijfs­ver­mogen bij 400 VAC AC1
      105000 W
    • Bedrijfs­ver­mogen bij 400 VAC AC23
      72000 W
    Samen­stel­ling
    • Motor­be­die­ning opti­o­neel
      Nee
    • Aantal hulp­con­tacten als wissel­con­tact
      0
    • Aantal hulp­con­tacten als verbreek­con­tact
      0
    • Aantal hulp­con­tacten als maak­con­tact
      0
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -20 - 70 °C
    Deksel, deur
    • Vergren­del­baar
      Ja
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP00
    Uitvoe­ring
    • Pool­type
      4P
    • Aantal polen
      4
    • Bedie­nings­ele­ment
      Korte draai­hendel
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Func­ties
    • Is omkeerschakelaar
      Nee
    • Uitvoe­ring als nood­stop­in­rich­ting
      Nee
    • Uitvoe­ring als hoofdschakelaar
      Ja
    • Uitvoe­ring als werkschakelaar
      Ja
    • Uitvoe­ring als veilig­heidsschakelaar
      Ja
    • Uitvoe­ring als last­scheider
      Ja
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      8,50
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment
      9 - 9,9 NM
    Afme­tingen
    • Hoogte
      82,5 mm
    • Breedte
      142 mm
    • Diepte
      136 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Load break switch 4P 630A (English)
    PDF
    369,67 kB
    REACH declaration HA407
    PDF
    RoHS report HA407
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding HA407 | Hager Nederland

      Afbeelding HA407

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HA407 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad HA407

      Lastscheider 4-polig 160 A modulair compact, vlag M8

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2021-04-08 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding International 2021-04-08

      PDF
      1,37 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-21 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-21

      PDF
      611,04 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group