The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Last­schei­ders en last­omschakelaars
    • Last­schei­ders
    • HA358
    De Hager HA358 is een 3-polige lastscheider van 630A, voor het veilig schakelen en scheiden van elektrische installaties. Dankzij de robuuste blokvorm uitvoering, hoge schakelcapaciteit en vergrendelbare bediening is hij ideaal als hoofdschakelaar in zware utiliteits- en industriële verdeelinrichtingen.
    EAN-nummer
    3250613113582
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    F35
    • Last­schei­ders

    Lastscheider - 3-polig, 630A, blokvorm HA358

    Brutoprijs
    € 925,00
    / Stuk *
    € 925,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Lastscheider - 3-polig, 630A, blokvorm

    HA358

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Hulp­con­tact 1 producten beschikbaar
    • Schakelaaras 2 producten beschikbaar
    • Draai­be­die­ning 2 producten beschikbaar
    • Toebe­horen 2 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Hulp­con­tact
    • Schakelaaras
    • Draai­be­die­ning
    • Toebe­horen
    • HZ023

      Hulpcontact 2x 1 maak + verbreek lastscheider blokuitvoering 125-630 A

      € 77,80  / Stuk*
    • HZC102

      As veilighedenlastscheider 63-630 A, lengte 320 mm

      € 37,10  / Stuk*
    • HZC101

      As veilighedenlastscheider 63-630 A, lengte 200 mm

      € 29,30  / Stuk*
    • HZC003

      Draaibediening lastscheider HA360-464; veilighedenlastscheider HFD363-463

      € 109,00  / Stuk*
    • HZC002

      Draaibediening lastscheider HA304-407; veilighedenlastscheider HFD312-440

      € 67,70  / Stuk*
    • HZ076

      Aansluitklemmen 3-polig 630 A (3 stuks)

      € 110,00  / Stuk*
    • HZ186

      Ophogingsset voor monteren van 2 kooiklemmen per pool, parallel 630A/3 stuks

      € 77,10  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      630 A
    • Nomi­nale kort­e­duur­be­sten­dig­heid Icw IEC 60947
      13 kA
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC21
      630 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC21A
      630 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC21B
      630 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC22A
      630 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC22B
      630 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC23A
      630 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC23B
      630 A
    • Kort­sluit inschakel­ver­mogen Icm bij 415V AC volgens IEC 60947-3
      26 kA
    • Nomi­nale kort­e­duur­be­sten­dig­heid Icw 1 s IEC 60947
      13 kA
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      3
    • Bedie­nings­ele­ment
      Lange draai­hendel
    • Uitvoe­ring compo­nent
      Vaste inbouw
    • Pool­type
      3P
    Afme­tingen
    • Hoogte
      260 mm
    • Breedte
      230 mm
    • Diepte
      165 mm
    Deksel, deur
    • Vergren­del­baar
      Ja
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP00
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      2x 300 mm²
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      2x 300 mm²
    Span­ning
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      1000 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      8000 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      380 - 415 V
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies per pool bij In
      30,90 W
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      92,70 W
    • Bedrijfs­ver­mogen bij 400 VAC AC1
      414000 W
    • Bedrijfs­ver­mogen bij 400 VAC AC23
      225000 W
    Bedie­ning en signa­le­ring
    • Motor­be­die­ning geïn­te­greerd
      Nee
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -20 - 70 °C
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Func­ties
    • Is omkeerschakelaar
      Nee
    • Uitvoe­ring als nood­stop­in­rich­ting
      Nee
    • Uitvoe­ring als hoofdschakelaar
      Ja
    • Uitvoe­ring als werkschakelaar
      Ja
    • Uitvoe­ring als veilig­heidsschakelaar
      Ja
    • Uitvoe­ring als last­scheider
      Ja
    Samen­stel­ling
    • Motor­be­die­ning opti­o­neel
      Nee
    • Aantal hulp­con­tacten als wissel­con­tact
      0
    • Aantal hulp­con­tacten als verbreek­con­tact
      0
    • Aantal hulp­con­tacten als maak­con­tact
      0
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment
      40 - 45 NM

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Load break switch 4P 630A (English)
    PDF
    369,67 kB
    REACH declaration HA358
    PDF
    RoHS report HA358
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding HA358 | Hager Nederland

      Afbeelding HA358

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HA358 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad HA358

      Lastscheider 3-polig 630 A blokvorm

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2017-11-17 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2017-11-17

      PDF
      1,13 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HAC408 - Lastscheider - 4-polig, 80A, modulair M2
      HAC408
      Lastscheider 4-polig 80 A modulair M2
      Brutoprijs
      € 140,00
      / Stuk *
      € 140,00
      / Stuk *
    • 2
      HA451 - Lastscheider - 4-polig, 125A, blokvorm
      HA451
      Lastscheider 4-polig 125 A blokvorm
      Brutoprijs
      € 254,00
      / Stuk *
      € 254,00
      / Stuk *
    • 3
      HAB304 - Lastscheider - 3-polig, 40A, modulair M1
      HAB304
      Lastscheider 3-polig 40 A modulair M1
      Brutoprijs
      € 55,10
      / Stuk *
      € 55,10
      / Stuk *
    • 4
      HAE416 - Lastscheider - 4-polig, 160A, modulair MV
      HAE416
      Lastscheider 4-polig 160 A modulair MV
      Brutoprijs
      € 273,00
      / Stuk *
      € 273,00
      / Stuk *
    • 5
      HA352 - Lastscheider - 3-polig, 160A, blokvorm
      HA352
      Lastscheider 3-polig 160 A blokvorm
      Brutoprijs
      € 310,00
      / Stuk *
      € 310,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group