Afdekraamtussenstuk, halogeenvrij, verkeerswit GV0809016
EAN-nummer
4012740993326
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1A6
Brutoprijs
€ 8,20
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Afdekplaat voor wandgoot 3 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Lengte10 mm
-
Dekselbreedte80 mm
Configuratie
-
Type inbouwcomponentAfstandhouder
-
OverlappendNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Materiaal
-
MateriaalAcrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
KleurVerkeerswit
-
RAL-code9016
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK07
Samenstelling
-
Met beschermfolieNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding GV0809016
-
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF42,74 kB
Meer documentatie