The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • GS16009011
    EAN-nummer
    4012740868341
    Verpakking
    10 stuks

    Ecoline contacdoos 1-voudig met USB-lader A+C, Wago, C-profiel, zwart GS16009011

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ecoline contacdoos 1-voudig met USB-lader A+C, Wago, C-profiel, zwart

    GS16009011

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Verdeler connec­toren 1 producten beschikbaar
    • Verbin­dings­kabel 8 producten beschikbaar
    • Connector 3 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Verdeler connec­toren
    • Verbin­dings­kabel
    • Connector
    • G4773

      H-verdeler 3-polig

      € 9,95  / Stuk*
    • GKWAD03006

      Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 0, 6 m, PVC, Eca, zwart

      € 10,80  / Stuk*
    • GKWAD03015

      Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 1, 5 m, PVC, Eca, zwart

      € 17,70  / Stuk*
    • GKWAD03025

      Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 2, 5 m, PVC, Eca, zwart

      € 23,10  / Stuk*
    • GKWAD03050

      Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 5 m, PVC, Eca, zwart

      € 38,20  / Stuk*
    • GKWAD13006

      Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 0, 6 m, halogeenvrij, Cca, zwart

      € 13,80  / Stuk*
    • GKWAD13015

      Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 1, 5 m, halogeenvrij, Cca, zwart

      € 24,00  / Stuk*
    • GKWAD13025

      Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 2, 5 m, halogeenvrij, Cca, zwart

      € 30,20  / Stuk*
    • GKWAD13050

      Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 5 m, halogeenvrij, Cca, zwart

      € 45,30  / Stuk*
    • G4703

      Ingangsconnector 3-polig

      € 6,40  / Stuk*
    • G4713

      Uitgangsconnector 3-polig

      € 6,15  / Stuk*
    • G4700

      Energie-verdeelset 3-fase, met omschakelaar

      € 30,50  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      16 A
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Vermogen
    • Uitgangs­ver­mogen
      15 W
    • Ener­gie­ver­bruik standby
      0,06 W
    Materiaal
    • Kleur
      Grafiet­zwart
    • RAL-­code
      9011
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    • Materiaal
      Poly­a­mide (PA)
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      50 mm
    • Breedte
      120 mm
    • Diepte
      61 mm
    • Aantal eenheden
      2
    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker
      Wago Winsta
    • Aansluit­door­snede soepele aders zonder ader­eind­huls
      1,5 - 2,5 mm²
    • Aantal leidin­gin­voe­ringen
      2
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Wand­goot C-pro­fiel
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Modulair
    • Type USB-aansluiting
      A+C
    Samen­stel­ling
    • Type steker contact­doos
      Schuko
    • Stekerstand gedraaid
      Nee
    • Met klap­deksel
      Nee
    • Met ronde aardingspen
      Nee
    • Met signaal­lamp
      Nee
    • Met slot
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Ja
    • Uitge­rust met
      Contact­doos + USB-lader type A+C
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    Veilig­heid
    • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
      Ja
    • Slag­vast­heid IK
      IK07
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Func­ties
    • Met oriëntatiever­lich­ting
      Nee
    Iden­ti­fi­catie
    • Met opdruk
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration GS16009011
    PDF
    RoHS report GS16009011
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding GS16009011 | Hager Nederland

      Afbeelding GS16009011

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad GS16009011 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad GS16009011

      Ecoline contacdoos 1-voudig met USB-lader A+C, Wago, C-profiel, zwart

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for GS1600xx-GS1601xx - ECOLINE socket with USB charging socket A+C (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2020-09) | Hager Nederland

      Manual for GS1600xx-GS1601xx - ECOLINE socket with USB charging socket A+C (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2020-09)

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-07-02

      PDF
      3,47 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-06-16 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2021-06-16

      PDF
      112,25 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24

      PDF
      166,98 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24

      PDF
      166,52 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-11-29

      PDF
      178,20 kB
      Afbeelding Declaration of conformity | Hager Nederland

      Declaration of conformity

      Conformiteitsverklaring International 2022-12-16

      PDF
      182,67 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group