The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • GD110E
    EAN-nummer
    3250612843244
    Verpakking
    1 Stuk

    Miniverdeler - 10 modules GD110E

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Opvolgend product:

    GD110A

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Miniverdeler - 10 modules

    GD110E

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Deur/­be­die­nings­pa­neel 1 producten beschikbaar
    • Deursluiting 1 producten beschikbaar
    • Toebe­horen verdeel­klemmen 1 producten beschikbaar
    • Insteek­klem 2 producten beschikbaar
    • Afdek­strook 2 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Deur/­be­die­nings­pa­neel
    • Deursluiting
    • Toebe­horen verdeel­klemmen
    • Insteek­klem
    • Afdek­strook
    • GP110T

      Zichtvensterdeur voor miniverdeler GD110A

      € 11,20  / Stuk*
    • VZ313

      Cilinderslot miniverdeler

      € 31,40  / Stuk*
    • GZ110S

      Klemmendrager voor miniverdeler GD110E

      € 4,10  / Stuk*
    • GZ04N

      N-klem miniverdeler 1 x 4

      € 4,10  / Stuk*
    • GZ04E

      PE-klem miniverdeler 1 x 4

      € 4,10  / Stuk*
    • S35S

      Afdekstrook 12 modulen, wit (RAL9010)

      € 4,55  / Stuk*
    • P032F

      Afdekclip 1 module wit

      € 0,67  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      230 - 400 V
    Installatie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Nee
    • Gemon­teerd op
      Opper­vlak­te­mon­tage
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      63 A
    Vermogen
    • Maximaal vermo­gens­ver­lies per kast bij ΔT=20 K bij 50 % kast­hoogte
      8,8 W
    • Maximaal vermo­gens­ver­lies per kast bij ΔT=20 K bij 75 % kast­hoogte
      7,2 W
    Samen­stel­ling
    • Aantal DIN-rails
      1
    • Aantal verde­ler­rijen
      1
    • Aantal velden in de breedte
      1
    • Met slot
      Nee
    • Heeft N -klem­men­blok
      Nee
    • Heeft aarde-­klem­men­blok
      Ja
    • Materiaal monta­ge­plaat
      Nee
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      10
    Func­ties
    • Heeft bevei­li­ging hoofdschakelaar
      Nee
    • Met buis­in­voeren
      Ja
    Afme­tingen
    • Hoogte
      180 mm
    • Breedte
      218 mm
    • Diepte
      82 mm
    • Aantal breed­te-een­heden
      10
    Deksel, deur
    • Aantal sloten
      0
    • Deur/­deksel is trans­pa­rant
      Nee
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Materiaal
    • Materiaal
      Kunst­stof
    • RAL-­code
      9010
    • Kleur
      Helderwit
    Veilig­heid
    • Bescher­mings­klasse
      Bescher­mings­klasse II (dubbel geïso­leerd)
    • Slag­vast­heid IK
      IK05
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    • Type slot
      Zonder slot
    • Gloei­draad test
      750 °C

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration GD110E
    PDF
    RoHS report GD110E
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding GD110E | Hager Nederland

      Afbeelding GD110E

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad GD110E | Hager Nederland

      Hager Productdatablad GD110E

      Miniverdeler 10 modulen

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2020-01-01 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding International 2020-01-01

      PDF
      2,01 MB
      Afbeelding UK_HAGER_INS_IPRATINGS.pdf | Hager Nederland

      UK_HAGER_INS_IPRATINGS.pdf

      IP Rating Guidance

      PDF
      356,09 kB
    • BIM Revit objecten

      Afbeelding BIM Revit objecten en-GB 2026-02-12 | Hager Nederland

      BIM Revit objecten en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,12 MB
      Afbeelding BIM Revit objecten en-GB 2026-02-12 | Hager Nederland

      BIM Revit objecten en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,11 MB
      Afbeelding Range : Mini gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Nederland

      Range : Mini gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-04

      RFA
      1,61 MB
      Afbeelding Range : Mini gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Nederland

      Range : Mini gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-04

      RFA
      1,22 MB
    • Productgegevensblad

      Afbeelding UK_ENC_TDS_MinigammaandVectordimensions.pdf | Hager Nederland

      UK_ENC_TDS_MinigammaandVectordimensions.pdf

      Technical Data sheet with dimensions for Mini Gamma and Vector II products.

      PDF
      94,78 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-04-15 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-04-15

      PDF
      174,16 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      658,88 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-10-14

      PDF
      824,09 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group