Montagedoos met 2 wcd's voor KDQ08/KDE04, wit GBES29010

EAN-nummer
4012002246207
Verpakking
68 stuks
Artikelgroep
3A6
Brutoprijs
€ 48,90
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Diepte
    45 mm
  • Breedte
    108 mm
  • Lengte
    118 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal inge­bouwde appa­raten
    2
Installatie, montage
  • Monta­ge­type installatieapparaat
    Snap-on montage
Aansluiting
  • Aantal leidin­gin­voe­ringen
    2
  • Hoeveel­heid trekont­las­ting
    2
Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof
  • Kleur
    Helderwit
  • RAL-­code
    9010

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding GBES29010 | Hager Nederland

    Afbeelding GBES29010

  • Handboek

    Afbeelding Handboek en-GB 2022-06-20 | Hager Nederland

    Handboek en-GB 2022-06-20

    PDF
    26,97 MB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.