The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Schakel- & aansluitmateriaal
    • Ecoline kanaal­con­tact­do­zen, afdekramen en aansluit­toe­be­horen
    • GB080319016
    EAN-nummer
    4012740993111
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    1A6
    • Ecoline kanaal­con­tact­do­zen, afdekramen en aansluit­toe­be­horen

    Afdekraam met tekstveld wcd 3-voudig halogeenvrij, verkeerswit GB080319016

    Brutoprijs
    € 12,90
    / Stuk *
    € 12,90
    / Stuk *
    Naar wandgootconfigurator
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Afdekraam met tekstveld wcd 3-voudig halogeenvrij, verkeerswit

    GB080319016

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    GS30019016
    GS30019016
    Ecoline contactdoos 3-voudig, Wago, frontmontage, verkeerswit
    € 56,60/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Lengte
      212 mm
    • Deksel­breedte
      80 mm
    • Door­snede van de opening
      48 mm
    • Aantal eenheden
      3
    Confi­gu­ratie
    • Type inbouw­com­po­nent
      Afdek­king 3-voudig
    • Over­lap­pend
      Ja
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Ja
    Materiaal
    • Materiaal
      Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS)
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Kleur
      Verkeerswit
    • RAL-­code
      9016
    Veilig­heid
    • Slag­vast­heid IK
      IK07
    Samen­stel­ling
    • Met bescherm­folie
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration GB080319016
    PDF
    RoHS report GB080319016
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding GB080319016 | Hager Nederland

      Afbeelding GB080319016

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad GB080319016 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad GB080319016

      Afdekraam met tekstveld wcd 3-voudig halogeenvrij, verkeerswit

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      GKWAD03015 - Verbindingskabel Winsta - 3x2,5 mm², 1,5m, PVC, Eca, zwart
      GKWAD03015
      Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 1, 5 m, PVC, Eca, zwart
      Brutoprijs
      € 17,70
      / Stuk *
      € 17,70
      / Stuk *
    • 2
      GKWAD03006 - Verbindingskabel Winsta, 3 x 2,5 mm², 0,6 m, PVC, Eca, zwart
      GKWAD03006
      Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 0, 6 m, PVC, Eca, zwart
      Brutoprijs
      € 10,80
      / Stuk *
      € 10,80
      / Stuk *
    • 3
      GKWAD13006 - Verbindingskabel Winsta, 3 x 2,5 mm², 0,6 m, halogeenvrij, Cca, zwart
      GKWAD13006
      Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 0, 6 m, halogeenvrij, Cca, zwart
      Brutoprijs
      € 13,80
      / Stuk *
      € 13,80
      / Stuk *
    • 4
      GKWAD03025 - Verbindingskabel Winsta - 3x2,5 mm², 2,5m, PVC, Eca, zwart
      GKWAD03025
      Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 2, 5 m, PVC, Eca, zwart
      Brutoprijs
      € 23,10
      / Stuk *
      € 23,10
      / Stuk *
    • 5
      GKWGM6 - Ecoline45 plug&play uitgangsconnector 0° Wieland 45x45 GST18 3-polig
      GKWGM6
      Ecoline45 plug&play uitgangsconnector 0° Wieland 45x45 GST18 3-polig
      Brutoprijs
      € 8,25
      / Stuk *
      € 8,25
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group