The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • G71357035
    EAN-nummer
    4012740881159
    Verpakking
    1 Stuk

    Verdeelelement Floor Channel / Floor Lane voor verdeling van leidingen op vloer G71357035

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vervolgproducten:

    FKB7035

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Verdeelelement Floor Channel / Floor Lane voor verdeling van leidingen op vloer

    G71357035

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Aard­lei­ding 3 producten beschikbaar
    • Floor Lane 3 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Aard­lei­ding
    • Floor Lane
    • L4183GNGE

      Aardleiding 4 mm², lengte 450 mm

      € 5,25  / Stuk*
    • L4182GNGE

      Aardleiding 4 mm², lengte 300 mm

      € 4,30  / Stuk*
    • L4181GNGE

      Aardleiding 4 mm², lengte 150 mm

      € 4,00  / Stuk*
    • FK17011

      Floor Lane flexibel, 20x83 mm, lengte 1 m, grijs

      € 76,50  / Stuk*
    • FK17035

      Floor Lane flexibel, 20x83 mm, lengte 1 m, lichtgrijs

      € 76,60  / Stuk*
    • FK19005

      Floor Lane flexibel, 20x83 mm, lengte 1 m, zwart

      € 76,50  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Materiaal
    • Materiaal
      Staal
    • Kleur
      Licht­grijs
    • RAL-­code
      7035

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding G71357035 | Hager Nederland

      Afbeelding G71357035

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad G71357035 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad G71357035

      Verdeelelement Floor Channel / Floor Lane voor verdeling van leidingen op vloer

      PDF
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group