Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Contactdoos master/slave, C-prof., antr. • G4302ANTH | Hager
EAN-nummer
4012740195829
Verpakking
1 Stuk

Ecoline kanaalcontactdoos master/slave, Wago, C-profiel, antraciet G4302ANTH

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Verdeler connec­toren 1 producten beschikbaar
  • Verbin­dings­kabel 8 producten beschikbaar
  • Connector 3 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    16 A
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Materiaal
  • Kleur
    Antra­ciet
  • RAL-­code
    7021
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
Afme­tingen
  • Hoogte
    50 mm
  • Breedte
    50 mm
  • Diepte
    55 mm
Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    Wago Winsta
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    C-pro­fiel
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Modulair, Klem­ver­bin­ding
Toebe­horen
  • Uitge­rust met
    2x contact­dozen
Deksel, deur
  • Type deksel
    Zonder deksel
Veilig­heid
  • Slag­vast­heid IK
    IK07
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Func­ties
  • Met oriëntatiever­lich­ting
    Nee
  • Met func­tie­ver­lich­ting
    Nee
Iden­ti­fi­catie
  • Met opdruk
    Nee

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.