Ecoline overspanningsbeveiligingsmodule voor vervanging G4159
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 5 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Nominale spanning250 - 250 V
-
Nominale stroom16 A
-
Max. ontlading (Imax) L-N(PEN)/N-PE5 kA
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 60 °C
-
Type stelselTN-S
-
Vereistenklasse IEC 61643T3
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Frequentie50 - 60 Hz
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding G4159
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad G4159
Ecoline overspanningsbeveiligingsmodule voor vervanging
PDF -
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding International 2012-10-29
PDF350,62 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2022-01-19
PDF70,31 kB