Afdekplaat CEE-inbouwdoos DA200, verkeerswit G33759016
EAN-nummer
4012740016018
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1E4
€ 14,50
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Aansluitdoos voor wandgoot 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Lengte97 mm
-
Dekselbreedte80 mm
-
Aantal eenheden1
Configuratie
-
Type inbouwcomponentCEE-inbouwdoos
-
OverlappendJa
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Materiaal
-
MateriaalPC-ABS
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
KleurVerkeerswit
-
RAL-code9016
Samenstelling
-
Met beschermfolieJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.