Afdekraam CEE-inbouwdoos, lichtgrijs G33747035

EAN-nummer
4012740909556
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1A6
€ 13,70
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Aansluit­doos voor wand­goot 2 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Lengte
    97 mm
  • Deksel­breedte
    80 mm
  • Hoogte van de opening
    52 mm
  • Breedte van opening
    61 mm
  • Aantal eenheden
    1
Confi­gu­ratie
  • Type inbouw­com­po­nent
    CEE-in­bouw­doos
  • Over­lap­pend
    Ja
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS), Poly­car­bo­naat (PC)
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Kleur
    Licht­grijs
  • RAL-­code
    7035
Veilig­heid
  • Slag­vast­heid IK
    IK07
Samen­stel­ling
  • Met bescherm­folie
    Ja

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.