Inbouwdoos CEE t/m 32 A, C-profiel G2744
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Formaat apparaatinbouwmogelijkheidCEE
-
Type doosGesloten
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Aantal eenheden1
-
Gemonteerd opAchterwand
-
Mogelijkheid voor trekontlastingJa
-
MateriaalPolyamide (PA)
-
KleurZwart
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding G2744
-
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding International 2017-05-15
PDF2,52 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-08-25
PDF80,78 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2017-04-19
PDF105,82 kB