Telefoonaansluiting 2 x RJ45 8/8 Cat.3 G3120
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Vergelijkbare producten:
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Technische eigenschappen
Samenstelling
-
Met transparante coderingshouderNee
Aansluiting
-
Type connector/stekerSchroefaansluiting
Materiaal
-
KleurHelderwit
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding G3120
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad G3120
Telefoonaansluiting 2 x RJ45 8/8 Cat.3
PDF
Meer documentatie