The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • FZ987

Stangenset sym.tbv. H1550 mm, univers, IP44/54 FZ987

EAN-nummer
3250612764907
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Niet meer leverbaar

Stangenset sym.tbv. H1550 mm, univers, IP44/54

FZ987

  • Bijpassende producten
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Bijpassende producten

  • Bijpassende producten 11 producten beschikbaar

Bijpassende producten

  • FR01S

    Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1550x300x275 mm

    € 1.145,00  / Stuk*
  • FR02S

    Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1550x550x275 mm

    € 1.370,00  / Stuk*
  • FR03S

    Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1550x800x275 mm

    € 1.585,00  / Stuk*
  • FR04S

    Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1550x1050x275 mm

    € 1.990,00  / Stuk*
  • FR05S

    Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1550x1300x275 mm

    € 2.320,00  / Stuk*
  • FR01E

    Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1550x300x275 mm

    € 965,00  / Stuk*
  • FR02E

    Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1550x550x275 mm

    € 1.195,00  / Stuk*
  • FR03E

    Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1550x800x275 mm

    € 1.385,00  / Stuk*
  • FR04E

    Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1550x1050x275 mm

    € 1.700,00  / Stuk*
  • FR05E

    Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1550x1300x275 mm

    € 1.955,00  / Stuk*
  • FG26KD

    Verdeler IP54 zichtvenster 1900 x 1600 x 600 mm

    € 3.780,00  / Stuk*

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration FZ987
PDF
Hager RoHS report FZ987
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding FZ987 | Hager Nederland

    Afbeelding FZ987

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad FZ987 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad FZ987

    Stangenset sym.tbv. H1550 mm, univers, IP44/54

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding MA uni. - f. FZ980, FZ981, FZ982, FZ983, FZ984, FZ985, FZ986, FZ987, FZ988, FZ989 | Hager Nederland

    MA uni. - f. FZ980, FZ981, FZ982, FZ983, FZ984, FZ985, FZ986, FZ987, FZ988, FZ989

    Installatiehandleiding International 2015-05-28

    PDF
    582,17 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group