Sokkel, Univers, 200 x 550 x 400 mm, voor FR + FS verdeler FZ662A

EAN-nummer
3250616004481
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
S15
Brutoprijs
€ 242,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Componenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging 1 producten beschikbaar
  • Door­ver­bin­ding verdeler hor./vert. 2 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    200 mm
  • Breedte
    550 mm
  • Diepte
    400 mm
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP55
Installatie, montage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
Materiaal
  • Kleur
    Diep­zwart
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Poeder­coa­ting

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.