Sokkel, Univers, 100 x 550 x 400 mm, voor FR + FS verdeler FZ652A
EAN-nummer
3250616004429
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
S15
Brutoprijs
€ 200,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Componenten voor bedrading, kabelinvoer en kabelbevestiging 1 producten beschikbaar
-
Doorverbinding verdeler hor./vert. 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte100 mm
-
Breedte550 mm
-
Diepte400 mm
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP55
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeMetalen schroefbevestiging
Installatie, montage
-
Geschikt voor buitengebruikNee
Materiaal
-
KleurDiepzwart
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
-
MateriaalStaal
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.