Kabelinvoerflens IP54, 13 x M20+2 x M25 FZ406M

EAN-nummer
3250612765515
Verpakking
5 stuks
Artikelgroep
S90
Brutoprijs
€ 29,70
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Componenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging 1 producten beschikbaar
  • Toebe­horen 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    15 mm
  • Breedte
    235 mm
  • Diepte
    125 mm
Uitvoe­ring
  • Heeft uitbreek­poorten
    Ja
Samen­stel­ling
  • Invoer­flens
    Jaloezie
Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.