Deur rechts, geventileerd voor 205 mm diepe verdelers, H 1400 x B 550-1300 mm FZ032NV1

EAN-nummer
3250612779772
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V16
€ 308,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Deursluiting 27 producten beschikbaar
  • Docu­ment­houder 6 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    1369 mm
  • Breedte
    519 mm
  • Diepte
    12 mm
Deksel, deur
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Nee
  • Aantal kast­deuren
    1
  • Type kast­deur
    Gedeel­te­lijke deur
  • Uitvoe­rings­vorm hand­greep
    Hand­greep met deur­schild
  • Aantal sloten
    1
Materiaal
  • RAL-­code
    9010
  • Kleur
    Helderwit
  • Materiaal
    Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Poeder­coa­ting
Uitvoe­ring
  • Positie kast­deur
    Rechts
Samen­stel­ling
  • Aantal velden in de breedte
    2
  • Aantal rijen
    9
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP31
  • Type slot
    Staafsluiting

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.