Vervallen

Verdeler IP54 geaard 1300 x 1100 x 275 mm FT75E

EAN-nummer
3250616000261
Verpakking
1 Stuk
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: FR75E
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Kabel- en buis­in­voer 8 producten beschikbaar
  • Kabe­l­in­voe­ring 5 producten beschikbaar
  • Afdich­ting voor kabel­klem 3 producten beschikbaar
  • Dakplaat voor kast 2 producten beschikbaar
  • Deursluiting 10 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 25 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    1100 mm
  • Breedte
    1300 mm
  • Diepte
    275 mm
  • Dikte zijwand
    2 mm
Veilig­heid
  • Bescher­mings­klasse
    Isola­tie­klasse I
  • Type slot
    3-punts met zwenk­greep 8 mm, 4-zijdig 8 mm, Sleu­tel­slot
  • Slag­vast­heid IK
    IK10
Samen­stel­ling
  • Aantal velden in de breedte
    5
  • Aantal flens­plaat­ope­ningen
    10
  • Aantal rijen
    7
Installatie, montage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
Materiaal
  • Kleur
    Licht­grijs
  • RAL-­code
    7035
  • Materiaal
    Staal
Deksel, deur
  • Aantal kast­deuren
    2
  • Aantal sloten
    1
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Nee
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    630 A
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    230 - 400 V

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.