Verdeler IP54 geaard 1050 x 1100 x 275 mm FT74E
Vergelijkbare producten:
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Kabelwartel 4 producten beschikbaar -
Documenthouder 3 producten beschikbaar -
Doorverbinding verdeler hor./vert. 1 producten beschikbaar -
Kabel- en buisinvoer 6 producten beschikbaar -
Aardrail/PE-aansluiting 2 producten beschikbaar -
Dakplaat voor kast 5 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte1100 mm
-
Breedte1050 mm
-
Diepte275 mm
-
Dikte zijwand2 mm
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP54
-
BeschermingsklasseBeschermingsklasse I (geaard)
-
Type slot3-zijdig 7 mm, Sleutelslot
-
Slagvastheid IKIK10
-
Aantal velden in de breedte4
-
Aantal flensplaatopeningen8
-
Aantal verdelerrijen7
-
Gemonteerd opInbouwmontage, Oppervlaktemontage
-
Geschikt voor buitengebruikNee
-
KleurLichtgrijs
-
RAL-code7035
-
MateriaalStaal
-
Aantal kastdeuren2
-
Aantal sloten1
-
Deur/deksel is transparantNee
-
Nominale stroom630 A
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FT74E
-
Product datasheet
Hager Productdatablad FT74E
Verdeler IP54 geaard 1050 x 1100 x 275 mm
PDF -
Installatiehandleiding
Montageanleitung 6L861500_0, FA** und FT**
Installatiehandleiding International 2020-01-01
PDF824,09 kB