Verdeler IP54 geaard 1300 x 950 x 275 mm FT65E
EAN-nummer
3250616000056
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Vergelijkbare producten:
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Deursluiting 9 producten beschikbaar -
Kabelwartel 7 producten beschikbaar -
Toebehoren/onderdelen voor aarding en bliksembeveiliging 2 producten beschikbaar -
Documenthouder 6 producten beschikbaar -
Toebehoren 1 producten beschikbaar -
Kabel- en buisinvoer 7 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte950 mm
-
Breedte1300 mm
-
Diepte275 mm
-
Dikte zijwand2 mm
Veiligheid
-
BeschermingsklasseBeschermingsklasse I (geaard)
-
Type slot3-punts met zwenkgreep 8 mm, 4-zijdig 8 mm, Sleutelslot
-
Slagvastheid IKIK10
Samenstelling
-
Aantal velden in de breedte5
-
Aantal flensplaatopeningen10
-
Aantal verdelerrijen6
Installatie, montage
-
Geschikt voor buitengebruikNee
Materiaal
-
KleurLichtgrijs
-
RAL-code7035
-
MateriaalStaal
Deksel, deur
-
Aantal kastdeuren2
-
Deur/deksel is transparantNee
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom630 A
Spanning
-
Nominale spanning230 - 400 V
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FT65E
-
Product datasheet
Hager Productdatablad FT65E
Verdeler IP54 geaard 1300 x 950 x 275 mm
PDF -
Installatiehandleiding
Montageanleitung 6L861500_0, FA** und FT**
Installatiehandleiding International 2020-01-01
PDF824,09 kB
Meer documentatie