![](https://hager.com/nl/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_NL/images/loader-2.gif)
Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 1200x600x300 mm UV-coating + plint FL72SPX01
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Ventilatieplaat 1 producten beschikbaar
-
Deursluiting 7 producten beschikbaar
-
Lakstift 2 producten beschikbaar
-
Sokkel 1 producten beschikbaar
-
Documenthouder 5 producten beschikbaar
-
Bekijk meer 3 andere producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte1200 mm
-
Breedte600 mm
-
Diepte300 mm
-
Dikte zijwand2 mm
-
Beschermingsgraad IPIP65
-
BeschermingsklasseIsolatieklasse II
-
Type slot3-punts met zwenkgreep 8 mm, Sleutelslot
-
Slagvastheid IKIK10
-
Aantal flensplaatopeningen0
-
Aantal rijen14
-
Gemonteerd opWandmontage
-
Geschikt voor buitengebruikNee
-
KleurLichtgrijs
-
RAL-code7035
-
MateriaalMet glasvezel versterkt polyester
-
Aantal kastdeuren1
-
Aantal sloten1
-
Deur/deksel is transparantNee
-
Nominale stroom400 A
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FL72SPX01
-
BIM Revit objecten
Range : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19
RFA1,80 MBRange : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19
RFA1,85 MB