The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • univers verdelers en inbouwsysteem tot 1600 A
    • Toebe­horen voor verdelers
    • H99/KSFD600
    EAN-nummer
    3250616518872
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    R50
    • Toebe­horen voor verdelers

    Ingraafsokkel IP65 600 x 300 x 900 mm, kunststof H99/KSFD600

    Brutoprijs
    € 670,00
    / Stuk *
    € 670,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ingraafsokkel IP65 600 x 300 x 900 mm, kunststof

    H99/KSFD600

    • Bijpassende producten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 2 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • FL52SPX01

      Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 850x600x300 mm UV-coating + plint

      € 1.140,00  / Stuk*
    • FL72SPX01

      Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 1200x600x300 mm UV-coating + plint

      € 1.250,00  / Stuk*

    Downloads

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad H99/KSFD600 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad H99/KSFD600

      Ingraafsokkel IP65 600 x 300 x 900 mm, kunststof

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UZ22MP - Montageplaat, univers, 1800 x 500 mm (HxB)
      UZ22MP
      Montageplaat, univers, 1800 x 500 mm (HxB)
      Brutoprijs
      € 178,00
      / Stuk *
      € 178,00
      / Stuk *
    • 2
      FZ815Q - Dwarsprofiel breedte 1350 mm (2 stuks)
      FZ815Q
      Dwarsprofiel breedte 1350 mm (2 stuks)
      Brutoprijs
      € 101,00
      / Stuk *
      € 101,00
      / Stuk *
    • 3
      FZ816Q - Dwarsprofiel breedte 1600 mm (2 stuks)
      FZ816Q
      Dwarsprofiel breedte 1600 mm (2 stuks)
      Brutoprijs
      € 116,00
      / Stuk *
      € 116,00
      / Stuk *
    • 4
      MES-TSDP475 - Diepteprofiel L=600 mm (2 stuks)
      MES-TSDP475
      Diepteprofiel L=600 mm (2 stuks)
      Brutoprijs
      € 57,70
      / set *
      € 57,70
      / set *
    • 5
      UZ23MP - Montageplaat, univers, 1800 x 750 mm (HxB)
      UZ23MP
      Montageplaat, univers, 1800 x 750 mm (HxB)
      Brutoprijs
      € 243,00
      / Stuk *
      € 243,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group