The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • univers verdelers en inbouwsysteem tot 1600 A
    • Toebe­horen voor verdelers
    • FZ815Q
    EAN-nummer
    3250612765812
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    S80
    • Toebe­horen voor verdelers
    • Inbouwsysteem univers N HS tot 1600 A
    • Toon meer

    Dwarsprofiel breedte 1350 mm (2 stuks) FZ815Q

    Brutoprijs
    € 101,00
    / Stuk *
    € 101,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Dwarsprofiel breedte 1350 mm (2 stuks)

    FZ815Q

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      93 mm
    • Breedte
      1250 mm
    • Diepte
      34 mm
    • Lengte
      1250 mm
    Materiaal
    • Materiaal
      Staal
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Send­zimir verzinkt

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    Certificeringen en documenten

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ815Q
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding FZ815Q | Hager Nederland

      Afbeelding FZ815Q

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FZ815Q | Hager Nederland

      Hager Productdatablad FZ815Q

      Dwarsprofiel breedte 1350 mm (2 stuks)

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UC32LE5M - Bouwgroep, 450x500mm, voor MCCB 800/1000 A + motorbediening
      UC32LE5M
      Bouwgroep, 450x500mm, voor MCCB 800/1000 A + motorbediening
      Brutoprijs
      € 193,00
      / Stuk *
      € 193,00
      / Stuk *
    • 2
      UC21LM1M - Bouwgroep, 300x250mm, voor MCCB 250 A / TM + motorbediening
      UC21LM1M
      Bouwgroep, 300x250mm, voor MCCB 250 A / TM + motorbediening
      Brutoprijs
      € 144,00
      / Stuk *
      € 144,00
      / Stuk *
    • 3
      UC52LE7 - Bouwgroep, 750x500mm, voor 1x MCCB 1250/1600 A
      UC52LE7
      Bouwgroep, 750x500mm, voor 1x MCCB 1250/1600 A
      Brutoprijs
      € 372,00
      / Stuk *
      € 372,00
      / Stuk *
    • 4
      UC43TR7 - Bouwgroep, 600x750mm, voor lastscheider 1250/1600 A, 3- en 4-polig
      UC43TR7
      Bouwgroep, 600x750mm, voor lastscheider 1250/1600 A, 3- en 4-polig
      Brutoprijs
      € 515,00
      / Stuk *
      € 515,00
      / Stuk *
    • 5
      UC52LE7M - Bouwgroep, 750x500mm, voor 1x MCCB 1250/1600 A met motorbediening
      UC52LE7M
      Bouwgroep, 750x500mm, voor 1x MCCB 1250/1600 A met motorbediening
      Brutoprijs
      € 244,00
      / Stuk *
      € 244,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group