Floor Lane flexibel, 20x83 mm, lengte 1 m, zwart FK19005

EAN-nummer
4012002246085
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1E6
€ 75,70
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor platte ketting 11 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    20 mm
  • Breedte
    83 mm
  • Lengte
    1000 mm
  • Binnen­door­snede
    1440 - 1440 mm²
Samen­stel­ling
  • Aantal schei­dings­wanden
    1
  • Aantal compar­ti­menten
    2 - 2
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Bodem­per­fo­ratie
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­a­mide (PA)
  • Kleur
    Diep­zwart
  • RAL-­code
    9005

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.