Floor Lane flexibel, 20x83 mm, lengte 1 m, grijs FK17011

EAN-nummer
4012002246078
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1E6
€ 75,70
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor platte ketting 11 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    20 mm
  • Breedte
    83 mm
  • Lengte
    1000 mm
  • Binnen­door­snede
    1440 - 1440 mm²
Samen­stel­ling
  • Aantal schei­dings­wanden
    1
  • Aantal compar­ti­menten
    2 - 2
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Bodem­per­fo­ratie
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­a­mide (PA)
  • Kleur
    IJzer­grijs
  • RAL-­code
    7011

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.