The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • FA25H

Verdeler IP54 geïsoleerd 1300 x 1850 x 350 mm FA25H

EAN-nummer
3250612510290
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Vergelijkbare producten:

FR25H1

Verdeler IP54 geïsoleerd 1300 x 1850 x 350 mm

FA25H

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Bekijk meer (23)
    • Kabel­wartel 7 producten beschikbaar
    • Docu­ment­houder 1 producten beschikbaar
    • Kabel- en buis­in­voer 6 producten beschikbaar
    • Deursluiting 6 producten beschikbaar
    • Aard­rail/PE-aansluiting 1 producten beschikbaar
    • Componenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Kabel­wartel
    • Docu­ment­houder
    • Kabel- en buis­in­voer
    • Deursluiting
    • Aard­rail/PE-aansluiting
    • Componenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging
    • Inzet­stuk voor sluiting
    • VZ050M

      Kabelwartel, IP65, M50

      € 22,80  / Stuk*
    • VZ063M

      Kabelwartel, IP65, M63

      € 33,40  / Stuk*
    • VZ016M

      Kabelwartel, IP65, M16

      € 2,25  / Stuk*
    • VZ020M

      Kabelwartel, IP65, M20

      € 2,75  / Stuk*
    • VZ025M

      Kabelwartel, IP65, M25

      € 3,55  / Stuk*
    • VZ032M

      Kabelwartel, IP65, M32

      € 5,55  / Stuk*
    • VZ040M

      Kabelwartel, IP65, M40

      € 12,00  / Stuk*
    • FZ795D

      Tekeninghouder A4-formaat, metaal

      € 47,20  / Stuk*
    • FZ406M

      Kabelinvoerflens, metrische voorstanzingen voor wartels, 13xM20 + 2xM20/M25, IP55

      € 30,80  / Stuk*
    • FZ404

      Kabelinvoerflens IP54 gesloten

      € 30,80  / Stuk*
    • FZ402

      Kabelinvoerflens IP55 universeel

      € 48,50  / Stuk*
    • FZ407M

      Kabelinvoerflens, metrische voorstanzingen voor wartels, 6x M25 + 2x M25/32, IP55

      € 30,80  / Stuk*
    • FZ408M

      Kabelinvoerflens IP54, 2xM25/M32 + 1xM50/63/75

      € 30,80  / Stuk*
    • FZ415S

      Flensplaat, univers, 2 kabels, max. diameter 23-55 mm, klasse II geïs.

      € 138,00  / Stuk*
    • FZ502

      Sluiting IP54/65 driekant 7 mm

      € 15,30  / Stuk*
    • FZ501

      Sluiting IP54 dubbelbaardsluiting 3 mm

      € 15,30  / Stuk*
    • FZ527

      Sluiting IP65 cilinderslot 455

      € 57,60  / Stuk*
    • FZ526

      Sluiting IP65 cilinderslot 405

      € 57,60  / Stuk*
    • FZ507

      Sluiting IP65 cilinderslot 1242

      € 57,60  / Stuk*
    • FZ534

      Sluiting IP54 zwenkgreep

      € 96,30  / Stuk*
    • UZ010

      Aardeverbinding draagsteun 250 mm

      € 73,40  / Stuk*
    • FZ401

      Afdichtset voor flensplaat FZ402

      € 13,10  / Stuk*
    • FZ503

      Sluiting IP54/65 vierkant 7 mm

      € 15,30  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      1850 mm
    • Breedte
      1300 mm
    • Diepte
      350 mm
    • Dikte zijwand
      2 mm
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP54
    • Bescher­mings­klasse
      Bescher­mings­klasse II (dubbel geïso­leerd)
    • Type slot
      Sleu­tel­slot, Snelsluiting
    • Slag­vast­heid IK
      IK10
    Samen­stel­ling
    • Aantal velden in de breedte
      5
    • Aantal flens­plaat­ope­ningen
      10
    • Aantal verde­ler­rijen
      12
    Installatie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Nee
    Materiaal
    • Kleur
      Licht­grijs
    • RAL-­code
      7035
    • Materiaal
      Staal
    Deksel, deur
    • Aantal kast­deuren
      2
    • Aantal sloten
      1
    • Deur/­deksel is trans­pa­rant
      Nee
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      630 A

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding FA25H | Hager Nederland

      Afbeelding FA25H

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad FA25H | Hager Nederland

      Hager Productdatablad FA25H

      Verdeler IP54 geïsoleerd 1300 x 1850 x 350 mm

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Montageanleitung 6L861500_0, FA** und FT** | Hager Nederland

      Montageanleitung 6L861500_0, FA** und FT**

      Installatiehandleiding International 2020-01-01

      PDF
      824,09 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group