The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Schakelen en signa­leren
    • Tijd­re­lais
    • EZF100
    De Hager EZF100 is een compact tijdrelais met instelbare uitschakelvertraging van 50 ms tot 100 uur. Ideaal voor naloopfuncties van ventilatie, verlichting en andere installaties waarbij een gecontroleerde uitschakeling gewenst is.
    EAN-nummer
    3250615600608
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    H70
    • Tijd­re­lais

    Tijdrelais - Afvallend vertraagd, 50ms-100h, 24-240V AC/DC, 1W EZF100

    Brutoprijs
    € 100,00
    / Stuk *
    € 100,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Tijdrelais - Afvallend vertraagd, 50ms-100h, 24-240V AC/DC, 1W

    EZF100

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 55 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 70 °C
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      0.5 - 2.5 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      0.5 - 2.5 mm²
    • Aantal contacten
      1
    • Soort contact
      1x wissel
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Afme­tingen
    • Hoogte
      87 mm
    • Breedte
      17,50 mm
    • Diepte
      65 mm
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC1
      8 A
    Samen­stel­ling
    • Aantal verbreek­con­tacten
      0
    • Aantal maak­con­tacten
      1
    • Uitschakel­ver­tra­ging
      Ja
    • Inschakel­ver­tra­ging
      Nee
    Instel­lingen
    • Tijd­ver­tra­ging
      50 ms - 100 h
    Span­ning
    • Stuurs­pan­ning voor 50 Hz
      24 - 240 V
    • Stuurs­pan­ning voor 60 Hz
      24 - 240 V
    • Stuurs­pan­ning Us voor DC
      24 - 240 V
    • Type voeding
      AC/DC

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document International 2022-12-02
    PDF
    337,88 kB
    REACH declaration EZF100
    PDF
    RoHS report EZF100
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding EZF100 | Hager Nederland

      Afbeelding EZF100

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EZF100 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad EZF100

      Tijdrelais afvallend vertraagd, 50ms - 100h, 24-240V AC/DC, 1W

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding de-AT, de-DE, de-CH, en-AU, en-GB, en-NZ, en-US, fr-BE, fr-FR, fr-CH, it-IT, it-CH 2023-12-06 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding de-AT, de-DE, de-CH, en-AU, en-GB, en-NZ, en-US, fr-BE, fr-FR, fr-CH, it-IT, it-CH 2023-12-06

      PDF
      677,65 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Nederland

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB, fr-FR 2024-01-04

      PDF
      315,33 kB
      Afbeelding UKCA Declaration of Conformity | Hager Nederland

      UKCA Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-01-04

      PDF
      269,59 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      EMN001 - Trappenhuisautomaat - Basis 30 sec. - 10 min.
      EMN001
      Trappenhuisautomaat basis 30 sec. - 10 min.
      Brutoprijs
      € 100,00
      / Stuk *
      € 100,00
      / Stuk *
    • 2
      EZD100 - Tijdrelais - Opkomend vertraagd, 50ms-100h, 24-240V AC/DC, 1W
      EZD100
      Tijdrelais opkomend vertraagd, 50ms - 100h, 24-240V AC/DC, 1W
      Brutoprijs
      € 100,00
      / Stuk *
      € 100,00
      / Stuk *
    • 3
      EPS450B - Impulsrelais - Elektronisch, 16A, maximumtimer, 1NO, 230V AC, QC
      EPS450B
      Impulsrelais elektronisch 16 A, maximaal timer, 1 maak, 230 V AC, QC
      Brutoprijs
      € 121,00
      / Stuk *
      € 121,00
      / Stuk *
    • 4
      EZL100 - Tijdrelais - Noodverlichtingstester, 230V AC, 1W
      EZL100
      Tijdrelais noodverlichtingstester, 230V AC, 1W
      Brutoprijs
      € 100,00
      / Stuk *
      € 100,00
      / Stuk *
    • 5
      EZM100 - Tijdrelais - Multifunctioneel, 12-240V AC/DC, 1W
      EZM100
      Tijdrelais multifunctioneel, 12-240V AC/DC, 1W
      Brutoprijs
      € 122,00
      / Stuk *
      € 122,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group