The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Schakelen en signa­leren
    • Tijd­re­lais
    • EMN001
    De Hager EMN001 is een trappenhuisautomaat met een instelbare tijdsvertraging van 30 seconden tot 10 minuten. Het relais schakelt verlichting automatisch uit na een ingestelde tijd en wordt veel toegepast in trappenhuizen, gangen, kelders, parkeergarages en algemene ruimten. Hierdoor wordt onnodig energieverbruik voorkomen.
    EAN-nummer
    3250612339969
    Verpakking
    6 stukken
    Artikelgroep
    H80
    • Tijd­re­lais

    Trappenhuisautomaat - Basis 30 sec. - 10 min. EMN001

    Brutoprijs
    € 100,00
    / stuk *
    € 100,00
    / stuk *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Trappenhuisautomaat - Basis 30 sec. - 10 min.

    EMN001

    • Technische eigenschappen
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Downloads
    • Meer producten

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      16 A
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting, Draadaansluiting
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail
    Verlich­ting
    • Maximale belas­ting TL-buis (parallel gecom­pen­seerd)
      1000 VA
    • Maximale belas­ting TL-lamp
      3600 VA
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 55 °C
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      1 - 6 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      1.5 - 10 mm²
    Instel­lingen
    • Tijd­ver­tra­ging
      30 S - 10 Min
    Afme­tingen
    • Breedte
      17,50 mm
    • Diepte
      64 mm
    Teksten
    • Aftak­punt
      Voor 3- en 4-draads circuit (auto­ma­ti­sche herken­ning)
    • Schakel­modus
      Maak­con­tact
    • Monta­ge­wijze
      Voor montage op DIN-rail
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen
    Vermogen
    • Gloei- en halogeen­lamp 230 V
      2300 W

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration EMN001
    PDF
    RoHS report EMN001
    PDF

    Downloaden

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding EMN001 | Hager Nederland

      Afbeelding EMN001

    • GeneratedProductDatasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad EMN001 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad EMN001

      Trappenhuisautomaat basis 30 sec. - 10 min.

      PDF
    • Europese conformiteitsverklaringen

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-11-17

      PDF
      127,02 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      EZD100 - Tijdrelais - Opkomend vertraagd, 50ms-100h, 24-240V AC/DC, 1W
      EZD100
      Tijdrelais opkomend vertraagd, 50ms - 100h, 24-240V AC/DC, 1W
      Brutoprijs
      € 100,00
      / stuk *
      € 100,00
      / stuk *
    • 2
      EPS450B - Impulsrelais - Elektronisch, 16A, maximumtimer, 1NO, 230V AC, QC
      EPS450B
      Impulsrelais elektronisch 16 A, maximaal timer, 1 maak, 230 V AC, QC
      Brutoprijs
      € 121,00
      / stuk *
      € 121,00
      / stuk *
    • 3
      EZF100 - Tijdrelais - Afvallend vertraagd, 50ms-100h, 24-240V AC/DC, 1W
      EZF100
      Tijdrelais afvallend vertraagd, 50ms - 100h, 24-240V AC/DC, 1W
      Brutoprijs
      € 100,00
      / stuk *
      € 100,00
      / stuk *
    • 4
      EZL100 - Tijdrelais - Noodverlichtingstester, 230V AC, 1W
      EZL100
      Tijdrelais noodverlichtingstester, 230V AC, 1W
      Brutoprijs
      € 100,00
      / stuk *
      € 100,00
      / stuk *
    • 5
      EZM100 - Tijdrelais - Multifunctioneel, 12-240V AC/DC, 1W
      EZM100
      Tijdrelais multifunctioneel, 12-240V AC/DC, 1W
      Brutoprijs
      € 122,00
      / stuk *
      € 122,00
      / stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group