The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Schakelen en signa­leren
    • Power Contac­tors
    • EVR00440C
    De Hager EVR00440C is een hulprelais (auxiliary relay) met 4 maakcontacten een 230V AC spoelspanning en een schakelvermogen van 4A bij AC-15. Het hulprelais is ontworpen voor betrouwbare besturings-, signalerings- en automatiseringstoepassingen. Dankzij de DIN-railmontage is het hulprelais eenvoudig te integreren in verdeelkasten voor woningbouw, utiliteit en industrie.
    EAN-nummer
    3250612236565
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    G55
    • Power Contac­tors

    Hulprelais - 4NO, 4A bij AC-15, 230V AC EVR00440C

    Brutoprijs
    € 59,50
    / Stuk *
    € 59,50
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Hulprelais - 4NO, 4A bij AC-15, 230V AC

    EVR00440C

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Hulp­con­tact 4 producten beschikbaar
    • Toebe­horen 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Hulp­con­tact
    • Toebe­horen
    • EVA005

      Hulpcontactblok 1NO+1NC voor EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL…, EVR…

      € 14,90  / Stuk*
    • EVA006

      Hulpcontactblok 4NO voor EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL..., EVR…

      € 25,30  / Stuk*
    • EVA007

      Hulpcontactblok 2NO+2NC voor EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL…, EVR…

      € 25,30  / Stuk*
    • EVA008

      Hulpcontactblok 4NC voor EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL…, EVR…

      € 25,30  / Stuk*
    • EVA101

      Mechanische vergrendeling voor magn.schak. EV007…EV015, EVN022, EVL014…EVL027

      € 15,40  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Pool­type
      4P
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      600 - 600 V
    • Stuurs­pan­ning AC
      230 - 230 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      8000 V
    • Nomi­nale span­ning Ue AC voor hulp­con­tact
      600 V
    • Nomi­nale span­ning Ue DC voor hulp­con­tact
      250 V
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC1
      4 A
    • Nomi­nale stroom Ie onder 110 V DC13 IEC 60947-5
      0,50 A
    • Nomi­nale stroom Ie onder 110 VDC L/R 15 ms IEC 60947-5
      6 A
    • Nomi­nale stroom Ie onder 220 V DC13 IEC 60947-5
      0,25 A
    • Nomi­nale stroom Ie onder 220 VDC L/R 15 ms IEC 60947-5
      5 A
    • Nomi­nale stroom Ie onder 24 V DC13 IEC 60947-5
      2,50 A
    • Nomi­nale stroom Ie onder 24 VDC L/R 15 ms IEC 60947-5
      10 A
    • Nomi­nale stroom Ie onder 400 - 415 V AC15 IEC 60947 - 5
      4 A
    Afme­tingen
    • Afstri­plengte voor hoofd­stroomaansluiting
      10 mm
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      3,40 W
    • Vermo­gens­ver­lies per spoel
      1,40 W
    • Verbruik bij houden
      3,4 VA
    • Verbruik bij inkomen
      24 VA
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment bestu­rings- en hulp­con­tact
      1,20 - 1,20 NM
    • Aandraai­mo­ment hoofd­stroomaansluiting
      1,20 - 1,20 NM
    Levens­duur
    • Elektrische levens­duur in aantal cycli
      10000000
    • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
      20000000
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    Aansluiting
    • Soort contact
      4 maak
    • Stri­plengte van bestu­rings- en hulp­aan­sluit­kabel
      10 mm
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor massieve aders
      0,75 - 4 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroefaansluiting met soepele aders
      0,75 - 4 mm²
    Samen­stel­ling
    • Aantal hulp­con­tacten als maak­con­tact
      0
    • Aantal hulp­con­tacten als verbreek­con­tact
      0
    • Aantal maak­con­tacten
      4
    • Aantal verbreek­con­tacten
      0
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 60 °C
    • Graad van vervui­ling IEC 664
      3
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 80 °C

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Power contactor 4P, 125A on AC-1, 230 VAC (English)
    PDF
    372,49 kB
    REACH declaration EVR00440C
    PDF
    RoHS report EVR00440C
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding EVR00440C | Hager Nederland

      Afbeelding EVR00440C

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EVR00440C | Hager Nederland

      Hager Productdatablad EVR00440C

      Hulprelais 4 NO, 4 A bij AC-15, 230 VAC

      PDF
    • Handleiding

      Afbeelding Handleiding en-GB 2025-04-10 | Hager Nederland

      Handleiding en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15

      PDF
      302,72 kB
      Afbeelding Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager Nederland

      Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

      Conformiteitsverklaring International 2021-03-01

      PDF
      60,48 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      EV01210E - Magneetschakelaar - 3-polig, 1NO, 12A bij AC-3, 24V DC
      EV01210E
      Magneetschakelaar 3P + 1 NO, 12 A bij AC-3, 24 VDC
      Brutoprijs
      € 78,80
      / Stuk *
      € 78,80
      / Stuk *
    • 2
      EVN04510C - Magneetschakelaar - 4-polig, 45A bij AC-1, 230V AC
      EVN04510C
      Magneetschakelaar 4P, 45 A bij AC-1, 230 VAC
      Brutoprijs
      € 145,00
      / Stuk *
      € 145,00
      / Stuk *
    • 3
      EVB001A - Thermisch overbelastingsrelais - 0,6-1,0A, voor EV007…EV015
      EVB001A
      Thermisch overbelastingsrelais 0, 6 - 1, 0 A voor magneetschakelaars EV007…EV015
      Brutoprijs
      € 82,60
      / Stuk *
      € 82,60
      / Stuk *
    • 4
      EV01210D - Magneetschakelaar - 3-polig, 1NO, 12A bij AC-3, 24V AC
      EV01210D
      Magneetschakelaar 3P + 1 NO, 12 A bij AC-3, 24 VAC
      Brutoprijs
      € 69,60
      / Stuk *
      € 69,60
      / Stuk *
    • 5
      EVA005 - Hulpcontactblok - 1NO+1NC voor EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL…, EVR…
      EVA005
      Hulpcontactblok 1NO+1NC voor EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL…, EVR…
      Brutoprijs
      € 14,90
      / Stuk *
      € 14,90
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group