Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Hulpcontact 4 producten beschikbaar -
Toebehoren 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Pooltype4P
-
Nominale spanning Ue600 - 600 V
-
Stuurspanning DC24 - 24 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp8000 V
-
Nominale spanning Ue AC voor hulpcontact600 V
-
Nominale spanning Ue DC voor hulpcontact250 V
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC14 A
-
Nominale stroom Ie onder 110 V DC13 IEC 60947-50,50 A
-
Nominale stroom Ie onder 110 VDC L/R 15 ms IEC 60947-56 A
-
Nominale stroom Ie onder 220 V DC13 IEC 60947-50,25 A
-
Nominale stroom Ie onder 220 VDC L/R 15 ms IEC 60947-55 A
-
Nominale stroom Ie onder 24 V DC13 IEC 60947-52,50 A
-
Nominale stroom Ie onder 24 VDC L/R 15 ms IEC 60947-510 A
-
Nominale stroom Ie onder 400 - 415 V AC15 IEC 60947 - 54 A
-
Afstriplengte voor hoofdstroomaansluiting10 mm
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Vermogensverlies bij IN2,90 W
-
Vermogensverlies per spoel1,40 W
-
Aandraaimoment besturings- en hulpcontact1,20 - 1,20 NM
-
Aandraaimoment hoofdstroomaansluiting1,20 - 1,20 NM
-
Elektrische levensduur in aantal cycli10000000
-
Maximale aantal mechanische schakelingen20000000
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
Soort contact3 maak + 1 verbreek
-
Striplengte van besturings- en hulpaansluitkabel10 mm
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders0,75 - 4 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders0,75 - 4 mm²
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact3
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact1
-
Aantal maakcontacten3
-
Aantal verbreekcontacten1
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 60 °C
-
Graad van vervuiling IEC 6643
-
Opslag-/transport-temperatuur-40 - 80 °C
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding EVR00431E
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad EVR00431E
Hulprelais 3 NO + 1 NC, 4 A bij AC-15, 24 VDC
PDF -
Handleiding
Handleiding en-GB 2025-04-10
PDF4,12 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15
PDF302,72 kB
Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications
Conformiteitsverklaring International 2021-03-01
PDF60,48 kB