The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Schakelen en signa­leren
    • Dimmers en bestu­rings­mo­dulen
    • EVN012
    De Hager EVN012 is een veelzijdige comfort DIN-raildimmer van 300W waarmee LED-, gloei- en halogeenverlichting comfortabel en energiezuinig kan worden gedimd, deze uitgebreidere "Comfort"-uitvoering heeft een leerfunctie, betere LED-compatibiliteit en ondersteuning voor verlichte drukknoppen. Hierdoor presteert hij vaak stabieler bij moderne LED-verlichting.
    EAN-nummer
    3250617573924
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    H35
    • Dimmers en bestu­rings­mo­dulen

    Modulaire universele dimmer - 300W, comfort EVN012

    Brutoprijs
    € 138,00
    / Stuk *
    € 138,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Modulaire universele dimmer - 300W, comfort

    EVN012

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Toebe­horen 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Toebe­horen
    • LZ060

      Afstandsstuk in verband met warmte, 0, 5 module

      € 6,15  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Bedrijfsspan­ning
      230 - 230 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    Aansluitmogelijk­heden
    • Met bussysteem KNX RF
      Nee
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Materiaal
    • Kleur
      Grijs
    • RAL-­code
      7035
    • Materiaal
      Kunst­stof, Ther­mo­plast
    Afme­tingen
    • Hoogte
      90 mm
    • Breedte
      17,50 mm
    • Diepte
      65 mm
    Uitvoe­ring
    • Bedie­nings­ele­ment
      Schakelaar
    Vermogen
    • Stroom­ver­bruik tijdens gebruik
      2,10 VA
    • Ener­gie­ver­bruik standby
      0,2 W
    • Gloei- en halogeen­lamp 230 V
      300 W
    • Vermogen gloei­lamp
      300 - 300 W
    Verlich­ting
    • Dimbare 230 V LED-lamp
      60 - 60 W
    • Vermogen LED-lamp
      60 W
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - +45 °C
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      1.5 - 6 mm²
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      1.5 - 6 mm²
    • Leiding­door­snede
      1,5 - 6,0 mm²
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Teksten
    • Dimprin­cipe
      Auto­ma­ti­sche belas­tings­her­ken­ning
    • Zeke­ring
      Met kort­sluit- en over­be­las­tings­be­vei­li­ging
    • Monta­ge­wijze
      Voor montage op DIN-rail
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen
    • Aftak­punt
      Aansluiting voor verlichte (max. 5 mA) of stan­daard impuls­drukker
    Samen­stel­ling
    • Ingang voor neven­unit
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - kallysto.line FM compl.: Rotary DIM leading/trailing phase ctrl. 400W White (English)
    PDF
    8,01 MB
    REACH declaration EVN012
    PDF
    RoHS report EVN012
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding EVN012 | Hager Nederland

      Afbeelding EVN012

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EVN012 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad EVN012

      Modulaire universele dimmer 300W comfort

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-02-24 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-02-24

      PDF
      1,27 MB
    • Technische brochures

      Afbeelding Dimmer Brochure 2013 | Hager Nederland

      Dimmer Brochure 2013

      Brochure universele modulaire dimmers

      PDF
      3,89 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Nederland

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      404,02 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      3
    • 1
      EVN011 - Modulaire universele dimmer - 300W
      EVN011
      Modulaire universele dimmer 300 W
      Brutoprijs
      € 105,00
      / Stuk *
      € 105,00
      / Stuk *
    • 2
      EVN004 - Modulaire universele dimmer - 500W, comfort
      EVN004
      Modulaire universele dimmer 500 W comfort
      Brutoprijs
      € 236,00
      / Stuk *
      € 236,00
      / Stuk *
    • 3
      EVN002 - Modulaire universele dimmer - 500W
      EVN002
      Modulaire universele dimmer 500 W
      Brutoprijs
      € 207,00
      / Stuk *
      € 207,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group